chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FOUNDATION fieldbus flensaansluiting
RSFV 49
Bestel-ID U3-00703
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 53,90
Artikel totaal
€ 53,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSFV 49
Technische gegevens
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Certificaten
FM Div.2, CSA Div.2, CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL gelisted, UL 2238
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aansluittechniek signaal
7/8″
Aansluittype
Soldeercontact
Eigenschappen
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM