chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
M12-power-flens
FK46PS-2/M16
Bestel-ID U2-29265
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 38,20
Artikel totaal
€ 38,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FK46PS-2/M16
Technische gegevens
Toepassing
Voeding
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, S-gecodeerd
Aantal polen
3+PE
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
12
Certificaten
cULus erkend
Aantal aders
4
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, S-gecodeerd
Aantal polen
3+PE
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Contacteer Support
chevron_left
Menu