chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DeviceNet flensaansluiting
FS 57
Bestel-ID U1132-00
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 19,40
Artikel totaal
€ 19,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FS 57
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
PG9
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
RoHS
Aansluittype
Soldeercontact
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
PG9