chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Flensconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd
EC-FS5-0.5/16/S368
Bestel-ID 6935757
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 20,85
Artikel totaal
€ 20,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EC-FS5-0.5/16/S368
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
CE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aansluittype
draadaansluiting
Aantal aders
4
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Contacteer Support