chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EC-FK4-0.5/20 | TURCK - Your Global Automation Partner
toebehoren voor actuator-/sensorleidingen
EC-FK4-0.5/20
Bestel-ID 6935607
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M20 × 1,5
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
CE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aansluittype
draadaansluiting
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M20 × 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 24,55
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EC-FK4-0.5/20
Artikel totaal
€ 24,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support