chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKDW4.54-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
toebehoren voor veldbussystemen
FKDW4.54-0.5
Bestel-ID 6935159
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
PG9
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aansluittype
draadaansluiting
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 16,50
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKDW4.54-0.5
Artikel totaal
€ 16,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support