chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M8 x 1 / Ø 8 mm connector
EKP4SP
Bestel-ID 6934782
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 2,85
Artikel totaal
€ 2,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EKP4SP
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
kunststof
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Aansluittype
Printcontact
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
kunststof