chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
EKP3SP (100 PCS.) | TURCK - Your Global Automation Partner
M8 x 1 / Ø 8 mm connector
EKP3SP (100 PCS.)
Bestel-ID 6934781
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
kunststof
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Aansluittype
Printcontact
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 219,10
Artikel totaal
€ 21.910,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EKP3SP (100 PCS.)
Contacteer Support