chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M8 x 1 / Ø 8 mm connector
ESGP4L
Bestel-ID 6934780
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 422,40
Artikel totaal
€ 42.240,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
ESGP4L
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, Ø 8 mm
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Aansluittype
Soldeercontact
Eigenschappen
Connector A
Connector, Ø 8 mm
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
messing