chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M8 x 1 / Ø 8 mm connector
ESP3SL
Bestel-ID 6934770
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 324,60
Artikel totaal
€ 32.460,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
ESP3SL
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, Ø 8 mm
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
kunststof
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Aansluittype
Soldeercontact
Eigenschappen
Connector A
Connector, Ø 8 mm
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
kunststof