chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EC-FS4-L/16 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flensconnector met soldeercontacten, aan voorzijde gemonteerd
EC-FS4-L/16
Bestel-ID 6934239
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
CE
Aansluittype
Soldeercontact
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 14,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EC-FS4-L/16
Artikel totaal
€ 14,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support