chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
EC-FS8-0.7/16 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flensconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd
EC-FS8-0.7/16
Bestel-ID 6635824
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Certificaten
CE
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aansluittype
draadaansluiting
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 24,00
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EC-FS8-0.7/16
Artikel totaal
€ 24,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support