chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKFV49-0.3M/M20/C1117 | TURCK - Your Global Automation Partner
FOUNDATION veldbusaansluiting
RKFV49-0.3M/M20/C1117
Bestel-ID 6603584
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
M20 × 1,5
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Aansluittechniek signaal
7/8″
Aansluittype
draadaansluiting
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
roestvast staal
Schroefdraad
M20 × 1,5
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RKFV49-0.3M/M20/C1117
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 51,00
Artikel totaal
€ 51,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support