chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M12-power-flens
FSFD54PK-0.5/M16
Bestel-ID 100028361
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 35,30
Artikel totaal
€ 35,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FSFD54PK-0.5/M16
Technische gegevens
Toepassing
Voeding
Connector A
Connector, M12 × 1, K-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Nominale spanning (V)
630
Stroombelastbaarheid (A)
12
Certificaten
cULus erkend
Aantal aders
5
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, K-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Contacteer Support