chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FSFD54PL-1/M16 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
M12-power-flens
FSFD54PL-1/M16
Bestel-ID 100028356
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Voeding
Connector A
Connector, M12 × 1, L-gecodeerd
Aantal polen
4+FE
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Nominale spanning (V)
63
Stroombelastbaarheid (A)
16
Certificaten
cULus erkend
Aantal aders
5
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, L-gecodeerd
Aantal polen
4+FE
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 33,40
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FSFD54PL-1/M16
Artikel totaal
€ 33,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support