chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EC-FSFDW4.5-0.5/16 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flensconnector met gevlochten draden, aan achterzijde gemonteerd
EC-FSFDW4.5-0.5/16
Bestel-ID 100015940
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
CE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aansluittype
draadaansluiting
Aantal aders
5
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EC-FSFDW4.5-0.5/16
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 16,50
Artikel totaal
€ 16,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support