chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FK54PK-0.5/M16 | TURCK - Your Global Automation Partner
M12-power-flens
FK54PK-0.5/M16
Bestel-ID 100003940
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Voeding
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, K-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Nominale spanning (V)
630
Stroombelastbaarheid (A)
12
Certificaten
cULus erkend
Aantal aders
5
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, K-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal flensbehuizing A
messing
Schroefdraad
M16 × 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 35,30
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FK54PK-0.5/M16
Artikel totaal
€ 35,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support