chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator en sensor, confectioneerbaar
BS 4131-0/9
Bestel-ID U6315
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 30,05
Artikel totaal
€ 30,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
12
Certificaten
UL gecertificeerd, RoHS
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
3
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
BS 4131-0/9