chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VC-AC21-0.220-K | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
VC-AC21-0.220-K
Bestel-ID 8028723
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
Aantal polen
2+PE
Schroefdraad
M20 × 1,5
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
10
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
Aantal polen
2+PE
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 3,95
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
VC-AC21-0.220-K
Artikel totaal
€ 3,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support