chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
FW-MRSPM0316-P-S-0810
Bestel-ID 6935059
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 29,95
Artikel totaal
€ 29,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal, Voeding
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Aluminium
Schroefdraad
PG11
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
12
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
3
Toepassing
Signaal, Voeding
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
FW-MRSPM0316-P-S-0810