chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
BS4231-0/9
Bestel-ID 6933448
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 26,25
Artikel totaal
€ 26,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal, Voeding
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Schroefdraad
PG9
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
12
Certificaten
cULus erkend
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Aantal polen
3
Toepassing
Signaal, Voeding
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
BS4231-0/9