chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
CMBS8241-0
Bestel-ID 6932581
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 24,00
Artikel totaal
€ 24,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
cULus erkend
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
CMBS8241-0