chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
FW-MRSPM0516-P-S-1012
Bestel-ID 6914519
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 32,50
Artikel totaal
€ 32,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Voeding, Signaal, Data
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Aluminium
Schroefdraad
PG16
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
9
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
5
Toepassing
Voeding, Signaal, Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
FW-MRSPM0516-P-S-1012