chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
BS4141-0/9
Bestel-ID 6914508
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 29,40
Artikel totaal
€ 29,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal, Voeding
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Aluminium
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
9
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal, Voeding
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
BS4141-0/9