chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FW-MRKPM0316-P-S-0608 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
FW-MRKPM0316-P-S-0608
Bestel-ID 6914501
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal, Voeding
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Aluminium
Schroefdraad
PG9
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
12
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
3
Toepassing
Signaal, Voeding
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
FW-MRKPM0316-P-S-0608
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 29,95
Artikel totaal
€ 29,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support