chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
HAS8141-16
Bestel-ID 6905408
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 20,85
Artikel totaal
€ 20,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
HAS8141-16
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Schroefdraad
M12 × 1
Nominale spanning (V)
50
Stroombelastbaarheid (A)
6
Aansluittype
snij-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
snij-/klemaansluiting
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal
Contacteer Support