chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
B8151-0/PG9
Bestel-ID 6904604
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 17,40
Artikel totaal
€ 17,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Toepassing
Signaal, Data, RFID
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Schroefdraad
PG9
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
cULus erkend
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Toepassing
Signaal, Data, RFID
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
B8151-0/PG9