chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
B5133-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
B5133-0
Bestel-ID 6901030
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Schroefdraad
M11 × 0,75
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
cULus erkend
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 12,10
Artikel totaal
€ 12,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
B5133-0
Contacteer Support