chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
BS5143-0
Bestel-ID 6901013
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 12,70
Artikel totaal
€ 12,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Schroefdraad
M11 × 0,75
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
cULus erkend
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
BS5143-0