chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
B81121-0/PG9
Bestel-ID 6604052
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 35,75
Artikel totaal
€ 35,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
12
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Schroefdraad
PG9
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Certificaten
cULus erkend
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
12
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
B81121-0/PG9