chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
FW-EWSPV0516-SA-S-0408
Bestel-ID 100050984
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 19,95
Artikel totaal
€ 19,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
FW-EWSPV0516-SA-S-0408