chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
FW-EWSPM0414-PS-S-0608
Bestel-ID 100044193
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 30,40
Artikel totaal
€ 30,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
FW-EWSPM0414-PS-S-0608
Technische gegevens
Toepassing
Voeding
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, S-gecodeerd
Aantal polen
3+PE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Nominale spanning (V)
630
Stroombelastbaarheid (A)
12
Certificaten
cULus erkend
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, S-gecodeerd
Aantal polen
3+PE
Toepassing
Voeding
Contacteer Support