chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FW-CWKSM1717-P-C-0314 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
FW-CWKSM1717-P-C-0314
Bestel-ID 100020366
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Contraconnector, M23 × 1, Haaks
Aantal polen
17
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
8
Aansluittype
crimp-aansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
crimp-aansluiting
Connector A
Contraconnector, M23 × 1, Haaks
Aantal polen
17
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 72,80
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
FW-CWKSM1717-P-C-0314
Artikel totaal
€ 72,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support