chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FW-ERSPM0514-PK-S-0813 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
FW-ERSPM0514-PK-S-0813
Bestel-ID 100008138
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Voeding
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Nominale spanning (V)
630
Stroombelastbaarheid (A)
12
Certificaten
cULus erkend
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Toepassing
Voeding
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
FW-ERSPM0514-PK-S-0813
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 30,25
Artikel totaal
€ 30,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support