chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
FW-PRKPM0420-SA-S-0406
Bestel-ID 100002293
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 13,00
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
FW-PRKPM0420-SA-S-0406
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
cULus
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
schroef-/klemaansluiting
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal
Artikel totaal
€ 13,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support