chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FW-ERSPM0426-SA-P-0408 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
FW-ERSPM0426-SA-P-0408
Bestel-ID 100002048
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Certificaten
cULus
Aansluittype
Push-in aansluiting
Eigenschappen
Aansluittype
Push-in aansluiting
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 16,50
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Confectioneerbare connectoren
FW-ERSPM0426-SA-P-0408
Artikel totaal
€ 16,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support