chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 841-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel voor Industrial Ethernet
RJ45S RJ45S 841-1M
Bestel-ID U8636-1
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
1
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
8
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
8
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
TPE
Kabelkleur
Blauwgroen
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL gelisted, CE, UKCA, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal aders
8
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPE
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 50,00
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RJ45S RJ45S 841-1M
Artikel totaal
€ 50,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support