chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S 841-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RJ45S 841-10M
Bestel-ID U8635-10
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
8
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
TPE
Kabelkleur
Groen
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Aantal aders
8
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 57,80
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S 841-10M
Artikel totaal
€ 57,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support