chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
D9S 455-10M-10M-OBS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
D9S 455-10M-10M-OBS
Bestel-ID U7415-10
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, SUB-D, Haaks
Aantal polen
9
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Paars
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Connector B
Connector, SUB-D, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 226,20
Artikel totaal
€ 226,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
D9S 455-10M-10M-OBS
Contacteer Support