chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC 572-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
RKC 572-5M
Bestel-ID U5311-09
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL, CSA
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 62,85
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC 572-5M
Artikel totaal
€ 62,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support