chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSC WKC 572-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
WSC WKC 572-0.5M
Bestel-ID U2529
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.5
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Toepassing
Data
Aantal aders
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL, CSA
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 42,15
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
WSC WKC 572-0.5M
Artikel totaal
€ 42,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support