chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSW D9S RKSW 455-0.5M-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
RSSW D9S RKSW 455-0.5M-0.5M
Bestel-ID U0372-2
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
0.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, SUB-D, Haaks
Aantal polen
9
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Paars
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Connector B
Connector, SUB-D, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 227,50
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSW D9S RKSW 455-0.5M-0.5M
Artikel totaal
€ 227,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support