chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSW 458-4M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
RSSW 458-4M
Bestel-ID U0349-714
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Paars
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL, CSA
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 70,60
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSSW 458-4M
Artikel totaal
€ 70,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support