chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSSW 455-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
RSSW 455-5M
Bestel-ID U0345
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Paars
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSW 455-5M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 57,05
Artikel totaal
€ 57,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support