chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSW 455-3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
RSSW 455-3M
Bestel-ID U0343
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
3
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Paars
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 50,20
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSSW 455-3M
Artikel totaal
€ 50,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support