chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC RKC 572-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel voor DeviceNet en CANopen
RSC RKC 572-2M
Bestel-ID U0323
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
FM Div.2, CSA PA, UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 53,20
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC RKC 572-2M
Artikel totaal
€ 53,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support