chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC RKC 572-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RSC RKC 572-1M
Bestel-ID U0321
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC RKC 572-1M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 47,20
Artikel totaal
€ 47,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support