chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKM 5711-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
RKM 5711-10M
Bestel-ID U0134-49
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
7
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL, CSA
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 76,05
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKM 5711-10M
Artikel totaal
€ 76,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support