chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM 40 RKM 50-10M/BL67 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële stroomvoedingskabel
RSM 40 RKM 50-10M/BL67
Bestel-ID U-67116
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Geel
Certificaten
CE, RoHS, UL gelisted, UL 2238
Aderdoorsnede (mm²)
0.82
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSM 40 RKM 50-10M/BL67
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 121,20
Artikel totaal
€ 121,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support