chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKS 841-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RKS 841-5M
Bestel-ID U-10636
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
2
Kabelmateriaal
TPE
Kabelkleur
Groen
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Aantal aders
8
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPE
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 70,55
Artikel totaal
€ 70,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKS 841-5M
Contacteer Support